Lumières stroboscopiques et signaux lumineux
Indicateur audio-visuel-acoustique Pan1-Plus
Indicateur audio-visuel-acoustique Pan1-Plus
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
PAN1-PLUS est un dispositif visuel acoustique conçu pour les systèmes de détection incendie des bureaux, hôtels, centres commerciaux, hôpitaux et milieux industriels. Ce dispositif est certifié conforme aux normes EN54.3 et EN54.23 et à la norme italienne TR 11607 qui définit la fréquence principale entre 0,5 Hz et 1Khz pour les hôtels. PAN1-PLUS est fabriqué avec des matériaux non combustibles, auto-extinguibles et ignifuges. Le film d’étiquette de texte est en PMMA (polyméthylméthacrylate), un matériau à inflammabilité lente. Le texte sur film, sur fond rouge foncé/gris, est éclairé et visible lorsque le panneau est activé en condition d’alarme. Également disponible en différentes couleurs : blanc mat, rouge feu et gris mat pour les milieux industriels, ou une couleur sélectionnable dans une liste de couleurs RAL dans nos bureaux. Un modèle est spécifiquement indiqué pour les systèmes d’extinction et est disponible dans la même couleur jaune mat RAL que le déclencheur manuel. Il est fourni avec deux films texte alternatifs pour l’indication d’alarme à l’intérieur et à l’extérieur de la pièce. PAN1-PLUS est également disponible sans flash (conforme uniquement à la norme EN54-3). Les films d’étiquettes de texte les plus populaires figurent dans notre catalogue, mais il est possible de demander des films d’étiquettes de texte personnalisés sur commande spéciale.
Caractéristiques et avantages :- Catégorie : Dispositif pour montage mural ou encastré
- Type : A, pour les environnements internes
- BUZZER INTERNE : son intermittent 1983 Hz
- Séquence sonore principale : son pulsé a 1,2 Hz
- Sons disponibles : modulés, pulsés, bitonaux, continus
- EN54-3