/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Lumières stroboscopiques et signaux lumineux

    Dispositif d’alarme visuelle ENscape classe W & C

    Dispositif d’alarme visuelle ENscape classe W & C

    Aperçu
    Les dispositifs de signalisation ENscape sont des dispositifs de signalisation d’alarme optique homologués classe C&W. Ils offrent une sélection de niveaux de protection IP en fonction de l’application. Dispositif de signalisation pour montage mural et fixation au plafond.Caractéristiques et avantages :
    • Disponible en catégorie C & W
    • Conforme à la norme EN 54-23
    • Déclenchement synchronisé du flash
    • Jusqu’à 6,2 m (20,3 ft) de largeur de pièce pour le montage mural
    • Jusqu’à 9,4 m (30,8 ft) de diamètre pour la fixation au plafond
    Certifications :
    • EN54-23
    • AS7240.3
    • AS7240.23
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER
      • KAC
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
      • KAC
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Brand : ESSER|KAC|Morley-IAS|NOTIFIER