/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Alimentations électriques

    Alimentation EN54 12 accumulateurs

    Alimentation EN54 12 accumulateurs

    Aperçu

    Blocs d’alimentation de secours certifiés EN54-4 pour alimentation sans interruption (EN LIGNE), double conversion, tension d’entrée et de sortie 230 V 50 Hz monophasé, alimentation disponible 1,6 kW / 2 KVA Cos.phi. 0,8, commutateur statique, RS232 et arrêt d’urgence USB et EPO monté en standard, complet avec carte de sortie de signal d’anomalie.

    Certifications :
    • Certifié EN54-4