Alimentations électriques
Bloc d’alimentation intégré série 5
Bloc d’alimentation intégré série 5
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
L’alimentation électrique encastrable série 5 BF560-12/E a toutes les fonctions électriques requises pour être conforme à la norme EN50131-6 Grade 4 (ce qui inclut les Grades 3, 2 et 1). Les équipementiers de sécurité intéressées par l’utilisation du BF560-12/E dans leurs propres armoires inviolables conformes à la norme EN50131-6 doivent contacter notre service marketing pour plus de détails sur les coûts et les approbations. Le BF560-12/E peut être personnalisé en fonction de vos exigences spécifiques à l’aide d’un configurateur BF423 et d’un PC. Les paramètres configurables comprennent la compensation de tension de charge flottante en fonction de la température, le taux de charge de la batterie (mA), l’impédance de la batterie et les paramètres d’entrée/sortie configurables
Caractéristiques et avantages :- Le couvercle en plastique sur la carte PCB du bloc d’alimentation protège contre le contact avec les pièces sous tension (vers VDE 0100-410).
- Inclut les mêmes composants électroniques que notre unité d’alimentation électrique 12V 2A certifiée BF560-12 LPCB EN54-4/A2.
- La plaque de base métallique facilite le montage dans les armoires d’équipementiers tiers.
- Inclut un relais inverseur unipolaire sans tension qui commute en cas de condition de défaut.
- Comprend un voyant LED de type Défaut et Tension dangereuse.
- Deux courants de charge de batterie sélectionnables.
- Les limites d’impédance de défaillance de la pile peuvent être optimisées pour s’adapter au courant de charge (ce qui permet d’allonger la durée de vie de la pile)*.
- Mode de simulation de panne secteur.
- Sonde de température intégrée et améliorée avec sonde distante en option.
- Les fonctions électroniques sont conformes à la norme EN50131-6 grades 1-4 pour les applications de sécurité.
- Version « PCB uniquement » disponible en option (sans plaque de base métallique).