/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Alimentations électriques

    Alimentation auxiliaire

    Alimentation auxiliaire, microprocesseur, adaptée à une utilisation dans les systèmes de détection d'incendie où une source d'alimentation décentralisée est nécessaire par rapport à la position de la centrale d’alarme.

    Aperçu
    Alimentation auxiliaire, microprocesseur, adaptée à une utilisation dans les systèmes de détection d'incendie dans lesquels une source d'alimentation décentralisée est nécessaire en fonction de la position de la centrale d’alarme. L’alimentation électrique est composée d’un boîtier en acier conçu pour faciliter l’installation et le fonctionnement. Cette alimentation est fournie avec une entrée qui peut servir à désactiver la charge de la batterie lorsqu'une condition d'alarme est déclenchée, augmentant le courant à la sortie de plus de 300 mA. Ce système optimise l’utilisation et augmente la puissance disponible tout en permettant une surveillance et une protection complètes des sorties. Il est possible de sélectionner une durée de veille de 24 à 72 heures en fonction des batteries installées. Compatible avec les tensions secteur de 110 VCA jusqu’à 230 VCA.Équipements et avantages :
    • Entrée de câble supérieure ou arrière
    • Protégée contre les courts-circuits et les surcharges
    • Désactivation du chargeur d’alarme incendie
    • Sortie de relais de défaut sans tension
    • LED locales pour une détection rapide des défauts
    • Surveillance des défauts de terre sélectionnable
    Certifications :
    • AS7240.4