Alimentations électriques
Alimentation auxiliaire 5 A
L'alimentation auxiliaire comprend : alimentation à découpage, précision de courant limité (limitation tension-courant), 2 batteries 12 V 17 Ah, circuit de contrôle de modulation numérique et circuit de supervision de microcontrôleur.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dans l’alimentation auxiliaire, l’alimentation est divisée en 3 sorties protégées par leurs fusibles. La charge de la batterie est à tension constante, température ambiante compensée et limitation de courant. Le courant maximum fourni par l’adaptateur d’alimentation est de 5 A
Certifications :certifié- EN 54-4.