Alimentations électriques
Alimentation externe
Alimentation externe
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Les alimentations électriques sont dédiées aux systèmes de détection d’incendie et d’automatisation des bâtiments. Ces alimentations sont une source de 24V garantie. Elles sont fabriquées sous forme de coffret mural avec une serrure. Le coffret dispose d’un espace intérieur pour monter les batteries. Le contrôleur protège le groupe de batteries interne contre une décharge trop profonde au moyen du dispositif de déconnexion intégré.
Caractéristiques et avantages :- Indication visuelle et à distance de l’alarme
- Mode flottant avec compensation de température
- Test continu du fonctionnement du redresseur
- EN 54-4
- IP43