/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Alimentations électriques

    Alimentation de secours incendie

    Discontinué

    Alimentation de secours incendie

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les alimentations Venitem Fire Power sont des blocs d’alimentation en tôle d’acier galvanisé 12/10 avec système Aluzink. Elles ont une régulation linéaire (toroïdale) qui est capable de limiter considérablement la présence de perturbations électromagnétiques. Elles ont un ampèremètre à LED intégré exclusif de 10 niveaux. Indication de surcharge, protection CROWBAR qui permet de protéger tous les équipements connectés au bloc d’alimentation. Elles sont équipées d’une sortie dédiée au chargement de la batterie et de 3 sorties indépendantes. Elles sont protégées contre l’inversion de polarité, les courts-circuits, les surcharges et les surtensions. Elles disposent d’un circuit de charge de batterie compensée en température. Elles ont des fusibles de protection entrée-sortie.

    Caractéristiques et avantages :
    • Tôle d’acier galvanisé
    • Capable de limiter considérablement la présence de perturbations électromagnétiques
    • Protection contre l’inversion de polarité, les courts-circuits, les surcharges et les surtensions
    • Fusibles de protection entrée-sortie
    Certifications :
    • UNI EN 54-4: 2007 / UNI EN 54-4:2007 certifié 0051-CPR-0267