/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Alimentations électriques

    Alimentation Li-ion Tamer Génération 3

    Discontinué

    Alimentations Li-ion Tamer Génération 3

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.
    Les alimentations fournissent une tension de sortie de 12 VCC ou 48 VCC. Tension d’entrée requise de 90 ~ 264 VCA avec une fréquence de 47 ~ 63 Hz.
    Caractéristiques

    Autres

    • Output Voltage
      • 12 or 48 VDC V DC
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20 °C
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70 °C
    • Input Voltage
      • 90~264 VAC, 47~63 Hz V AC
    • Brand
      • Li-ion Tamer

    Autres

    • Output Voltage
      • 12 or 48 VDC V DC
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20 °C
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70 °C
    • Input Voltage
      • 90~264 VAC, 47~63 Hz V AC
    • Brand
      • Li-ion Tamer
    • Output Voltage : 12 or 48 VDC V DC
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -20 °C
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 70 °C
    • Input Voltage : 90~264 VAC, 47~63 Hz V AC
    • Brand : Li-ion Tamer