/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Alimentations électriques

    Main Power Supply Trouble Relay

    Discontinué

    MPS-TR is a Main Power Supply Trouble Relay for remote mounting of a stand-alone power supply. The MPS-TR Power supply monitor mounts on any of the MPS series power supplies.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    MPS-TR is a Main Power Supply Trouble Relay for remote mounting of a stand-alone power supply. The MPS-TR Power supply monitor mounts on any of the MPS series power supplies. This add-on board mounts the right side of the MPS series supply and it is fastened through the use of two extended length standoffs, making use of threads on the existing standoffs. The MPS-TR monitor will provide supervision for remote power supplies.