/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Alimentations électriques

    Module d’alimentation FX808326

    Discontinué

    Module d’alimentation FX808326

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Un module d’alimentation peut alimenter un maximum de 4 batteries de 12 V / 24 Ah (équivalant à 24 V / 48 Ah) et chaque module d’alimentation doit avoir son boîtier. Ce module d’alimentation est utilisé dans les centrales d’alarme incendie.