/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Alimentations électriques

    Sirène auto-alimentée

    Sirène auto-alimentée

    Aperçu

    Sirène autoalimentée avec système antimousse breveté, protection anti-chocs contre les impacts violents, LED clignotante. Circuit à microprocesseur avec 4 sons et 4 temporisations, comptage d’alarmes, mémoire flash, signalisation ON/OFF du système, commande programmable de la sirène. Ayant une double lame anti-ouverture et anti-déviation magnétique - circuit électronique protégé contre les inversions de polarité avec vernis de tropicalisation / résine d’encapsulation - base de sirène en plastique ABS, bulle de centrage intégrée, couvercle interne, couvercle externe en ABS blanc perlé.

    Certifications :
    • Certification de niveau IMQ II
    • EN50131-4