Alimentations électriques
Bloc d’alimentation TAS-Link IV
Bloc d’alimentation TAS-Link IV
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les blocs d’alimentation TAS-Link IV sont hautement compatibles avec divers systèmes de détection des dangers et centres de contrôle des appels d’urgence, ainsi qu’avec leur grande fiabilité. Le TAS-Link IV se caractérise également par des concepts innovants. Avec son processeur dernier cri, le dispositif de transmission est capable d’accepter des fonctionnalités qui nécessitaient auparavant un routeur distinct, comme IPsec. Le module de base du TAS-Link IV possède 8 entrées de ligne ainsi que 2 sorties configurables et 2 sorties réservées. Il peut être étendu jusqu’à 128 entrées et 122 sorties en connectant des modules d’extension supplémentaires (selon la combinaison). Un accès à distance conforme aux normes peut être mis en place. Le bloc d’alimentation associé NT560-12/E est une unité d’alimentation en mode commuté de conception PCB avec une protection contre les contacts accidentels et une tension de sortie régulée de 12V CC avec 2A. L’alimentation électrique combine les fonctions d’alimentation électrique, de charge de la batterie et de surveillance de la batterie
Caractéristiques et avantages :- Unité de base IP TLV 1 dans un boîtier G4+
- 4 LED
- Bloc d’alimentation NT 560/12E
- Modem DSL d’urgence (Annexe B, J)
- Protocole de transmission Ds 2465, Ds 2465-S2, Ds Secure ou Telic
- Transmission vocale, par SMS et par e-mail
- Compatible LTE
- Compatible avec TAS-Link III
- Boîtier et bloc d’alimentation approuvés Ds
- EN 50131 (niveau de sécurité 1-4), EN 50136-2, DIN EN 54-21, VdS 2110, VdS 2203, VdS 2227, VdS 2344, VdS 2463, VdS 2465-1 à 3, VdS 2471, VdS 2471-S1 et VdS 2841.