Alimentations électriques
Unité d'alimentation électrique VESDA-E STX 2 A 24AH
Ce sont les unités plus profondes conçues pour être installées avec un détecteur VESDA-E VEU (à toutes les vitesses de ventilateur). Le chargeur interne est certifié EN 54-4, il est homologué pour fournir une alimentation continue de 3A 24 V cc.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les blocs d'alimentation VESDA-E sont conçus de manière unique pour compléter le style et l'apparence des détecteurs de fumée par aspiration (ASD) VESDA-E et sont techniquement adaptés pour fournir une capacité de charge de courant et de batterie suffisante pour répondre aux exigences de la norme EN 54-4.
Les variantes STX sont homologuées VdS et portent le marquage CE selon la norme EN 54-4. Elles sont donc particulièrement adaptées à une utilisation dans les territoires où ces approbations sont requises. Elles peuvent également convenir dans les territoires où la norme ISO 7240-4 est requise.
Attention ! Le numéro de pièce a changé, le numéro précédent était : VPS-250-STX
Caractéristiques et avantages :- Disponible en deux tailles : 0,5 A/14 Ah (max) et 2 A/24 Ah (max)
- Disponible en deux couleurs : Noir mat ou argent/gris (similaire à RAL 7047)
- Charge compensée en température pour maximiser la durée de vie de la batterie
- Conçu pour se fondre dans les détecteurs VESDA-E
- Détonations conçues pour s'aligner avec les détecteurs VESDA-E
- Indication LED externe
- Sorties relais pour la connexion à l'entrée à usage général pour la surveillance des défauts
- 230 V CA uniquement
- EN54-25