/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Alimentations électriques

    Bloc d’alimentation VPS

    Discontinué

    Bloc d’alimentation VPS

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les blocs d’alimentation Xtralis sont conçus de manière unique pour compléter le style et l’apparence des détecteurs de fumée par aspiration (ASD) de Xtralis. Ils sont techniquement conçus pour fournir une capacité de charge de courant et de batterie suffisante

    Caractéristiques et avantages :
    • Voyant LED externe sur les modèles 220-E5 et 250-E5
    • Voyant LED interne sur le modèle 215-E5
    • Sorties relais pour la connexion à l’entrée à usage général pour la surveillance des défaillances
    • 230V c.a. uniquement
    Certifications :
    • VdS : G220003 et G220018
    • CE : 0786-CPR-21681 ET 0832-CPR-F2658
    • EN54-4: 1997+A1:2002+A2:2006