/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Contrôleurs de système audio

    Unité de matrice audio

    Unité de matrice audio

    Aperçu

    L’unité de matrice principale numérique est utilisée pour l’insertion de 6 contrôleurs de ligne MZA-AN ou MZAB-AN pour contrôler l’amplificateur et la ligne. L’unité est conçue avec un cadre en acier montable sur baie avec des modules modulaires sur le panneau arrière, ce qui la rend durable. La matrice est équipée d’un affichage LCD avant, de touches de fonction, d’un voyant d’alimentation, d’un avertissement de défaut et d’une alarme vocale, ainsi que d’une prise USB pour la connexion au PC. L’unité est fournie avec un connecteur pour l’amplificateur d’entrée de rechange, deux connecteurs RJ45 pour la connexion à la matrice esclave, un connecteur RJ45 pour la connexion des consoles de microphone.

    Certifications :
    • EN54-16
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER