/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Contrôleurs de système audio

    Console microphone - système Audionet-MX

    Discontinué

    Console microphone du système Audionet-MX

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les consoles de microphone sont conçues en aluminium extrudé avec microphone dynamique et col de cygne. Les consoles de microphone sont entièrement surveillées conformément à la norme EN54-16. Les consoles de microphone comprennent un affichage LCD, un clavier numérique de 0 à 9, une touche d’effacement, une touche de musique, une touche de communication, trois touches d’activation de message msg1-msg2-msg3, des voyants d’occupation et des voyants du système. Ces touches sont entièrement programmables par logiciel. L’alimentation électrique est fournie aux consoles du microphone via le câble RJ45 de l’unité de contrôle ou via l’alimentation locale.

    Caractéristiques et avantages :
    • Les touches sont entièrement programmables par logiciel
    Certifications :
    • EN54-16