/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Contrôleurs de système audio

    Dispositifs de transmission, RNIS/IP numérique

    Dispositifs de transmission, RNIS/IP numérique

    Aperçu
    Le DS 7700 est un système de transmission destiné à être utilisé comme un
    appareil de transmission RNIS sur les réseaux IP publics ou privés. Sa gamme de fonctions ne se limite pas aux messages de danger,
    et permet également un paramétrage, une gestion et une maintenance à distance.
    Une redondance supplémentaire via GSM/GPRS peut être obtenue avec des accessoires en option (RFW-3000). Caractéristiques et avantages :
    • Fonctionnalité complète sur une connexion RNIS multipoint et
    • une connexion RNIS point à point (PTP, PTMP)
    • Transmission des alarmes, contrôle à distance et paramétrage à distance
    • via des réseaux IP
    • Peut être utilisé comme module d’intégration ou dispositif autonome
    • Interface de connexion aux contrôleurs compatibles : I-BUS, BUS-2
    • BUS RNIS S0 actif, découplé galvaniquement et fonctionnellement pour
    • périphériques RNIS en aval
    • Interface Ethernet pour la connexion aux réseaux IP
    • Interface série S1 selon VdS 2463 et VdS 2465
    • Interface parallèle S1 de 8 entrées conformes VdS 2463 (entrées
    • librement programmables)
    • 2 sorties sans potentiel pour entraînement positif, la signalisation
    • 80 entrées ou sorties surveillées supplémentaires et entièrement programmables
    • peut être configurée
    • Mémoires non volatiles des paramètres et des événements (au moins 1000 entrées)
    • Horloge temps réel à l’épreuve des pannes
    • Séquences de numérotation librement configurables pour différents types d’événements
    • Transmission via le canal RNIS B (VdS 2465, TELIM)
    • Transmission via le canal RNIS D (X.31), 4 connexions en ligne ou
    • à la demande
    • IP contrôlée à la demande et 2 connexions IP en ligne, cryptées ou non cryptées,
    • aux récepteurs d’alarme
    • Connexion TCP/IP utilisant les modes de chiffrement AES
    • ou Chiasmus
    • Envoi de SMS, d’appels, de messages vocaux et
    • fonction de commande à distance via le canal RNIS B
    • fonction AWAG intégrée, textes standard modifiables pour messages
    • vocaux disponibles.
    • Connexions de données GSM (V.110) avec RFW 3000/RFW-4000
    • (extension optionnelle)
    • Connexions IP GPRS et envoi d’e-mails via GPRS (à utiliser avec
    • RFW-3000/RFW-4000)
    • Envoi de SMS et d’e-mails via GSM avec RFW-
    • 3000/RFW-4000 (extension optionnelle)
    • Envoi d’e-mails via une connexion Ethernet ou connexion Internet RNIS commutée
    • via le protocole PPP
    • Utilisation simultanée de tous les types de transmission et
    • canaux de transmission possibles
    • 20 numéros de téléphone, 4 numéros d’accès commutés pour X.31 et
    • 10 adresses e-mail programmables
    • Surveillance permanente de l’état du système et des voies de transmission,
    • y compris l’enregistrement
    • Analyseur de protocole intégré pour la maintenance
    • Fonction antiblocage intelligente pour RNIS avec protection de connexion
    • d’appel d’urgence
    • Vérification du numéro de téléphone et demande de mot de passe pour l’accès à distance
    • Fonctions de commande à distance par voix ou DTMF
    • Contrôle vocal pour l’accès à distance et
    • contrôle à distance par téléphone
    • Paramétrage via WINFEM Advanced ou via
    • la centrale d’alarme
    • Connexion directe d’une antenne GPS et transmission des coordonnées
    • du site possible
    • La fonctionnalité NTP permet la synchronisation temporelle en interrogeant un serveur NTP
    • sur l’intranet ou sur Internet
    • Connexion aux systèmes de transmission vidéo numérique via VdS 2465
    • S3 (systèmes de surveillance par images)
    • Transmission des données personnelles IDENT-KEY pour documentation et
    • reproductibilité des modes opératoires
    • Transmission d’informations détaillées sur les systèmes de détection des dangers compatibles,
    • avec des textes pour les zones, les groupes et les détecteurs
    • Communication possible avec l’application pour smartphone
    Certifications :
    • G106802 (IDT)
    • 0786-CPD-020861 EN 54-21