/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Contrôleurs de système audio

    Alimentation Variodyn ONE

    Alimentation de secours pour les composants du système VARIODYN® ONE, fournissant de l'énergie en cas de panne de l'alimentation CA secteur.

    Aperçu

    Chargeur de batterie certifié EN54-4, disponible en une ou deux unités de rack standard de 19", capable de fournir 360 A (VPS-1-360A) et 640 A (VPS-2-640A).

    Caractéristiques et avantages:
    • • Gain de place et réduction des coûts 
       • Certifié EN54-4 
       • Peut connecter des batteries jusqu'à 200 Ah
    Certificats:
    • CE EN 54-4