/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Contrôleurs de système audio

    Boucle de haut-parleur Variodyn ONE

    Câblage en boucle pour haut-parleur compatible avec Variodyn ONE, offrant plus de flexibilité et de fiabilité pour les grandes installations.

    Aperçu

    Les haut-parleurs connectés en boucle permettent le contrôle complet d'une ligne de haut-parleurs conformément à la norme EN54-16. La nouvelle technologie de connexion des lignes audio 100V en boucle via le module Loop Driver permet de surveiller les lignes sans percevoir le bruit typique de la surveillance en courant continu.

    Caractéristiques et avantages:
    • •Sécurité accrue par rapport au câblage des embranchements
    • •Système de câblage en boucle 100 V entièrement redondant
    • •Des topologies étendues sont possibles
    • •Contrôle silencieux de la boucle du haut-parleur
    Certificats:
    • CE EN 54-16