/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Microphones

    Microphone à distance First command Notifier

    Discontinué

    Les microphones distants NFC-RM permettent de diffuser des messages sur les circuits du haut-parleur lorsque vous appuyez sur les commutateurs de communication Push To Talk du microphone.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Notifier First Command (NFC-RM) est un microphone distant en option compatible avec l’alarme vocale d’évacuation NFC-50/100(E) pour les applications de protection contre les incendies. Il fait partie d’une famille de consoles distantes externes qui permet d’étendre l’interface opérateur à des emplacements distants dans un bâtiment. Il est logé dans une armoire avec un verrou à clé pour limiter l’accès au personnel qualifié.

    Caractéristiques et avantages :
    • Console externe à distance qui fournit toutes les diffusions d'appel sur les zones de haut-parleurs
    • Conception modulaire pour une flexibilité maximale du système et une expansion facile
    • Prise en charge du câblage de classe A (type Z) et de classe B (type Y)
    • Huit NFC-RM au maximum peuvent être connectés à une console d'exploitation principale NFC-50/100(E)
    • Le microphone intégré avec fonction push-to-talk qui peut être utilisé pour TOUS les appels
    • Conception robuste de l'armoire d'appel avec un verrou à clé pour empêcher tout accès non autorisé. Verrouillage par pouce en option disponible
    • Interface utilisateur simple et directe
    Certifications : homologué
    • UL S635
    • CSFM : 6912-0028:0268
    • FDNY : COA n°6163
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER