/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Haut-parleurs

    Haut-parleur directionnel Omni 3200W

    L’Hyperspike® MA-2 est une matrice de haut-parleur haute puissance omnidirectionnelle personnalisable qui diffuse des commandes vocales et des tonalités en direct et préenregistrées sur une zone de 30 km².

    Aperçu

    L’HyperSpike® MA-2 est une matrice de haut-parleur haute puissance omnidirectionnelle personnalisable qui diffuse des commandes vocales et des tonalités en direct et préenregistrées sur une zone de 30 km². Leader du secteur en matière d’intelligibilité vocale, la conception du haut parleur MA-2 atteint un STI exceptionnel de 0,91/1,0, garantissant que les commandes sont clairement audibles, même dans des environnements très bruyants. Le MA-2 testé au combat est livré avec un boîtier étanche résistant à l’eau et aux UV ; garantissant sa durabilité dans les environnements difficiles.

    Caractéristiques & Avantages :
    • sortie acoustique de valeur maximale 148 db SPL
    • Rayon de 5 km
    • STI 0,91 sur 1,0
    • Homologué UL1480A
    • Certifié pour zones dangereuses
    Certifications :
    • UL
    • CSA
    • CAN/CSA
    • ANSI/ISA
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER