/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Haut-parleurs

    Haut-parleur à encastrer au plafond 6W, 6,5'’, L-VCM6B/EN

    Ce haut-parleur à encastrer au plafond est conçu et adapté pour les bâtiments dont le souci est d'utiliser un système d'évacuation d'alarme vocale dans le respect des normes et des règlements

    Aperçu

    Ce haut-parleur à encastrer au plafond est conçu et adapté pour les bâtiments dont le souci est d'utiliser un système d'évacuation d'alarme vocale dans le respect des normes et des règlements. Sa conception permet une excellente diffusion du signal et du message d'évacuation. Le dôme anti feu protège de la propagation de l'incendie et contribue à sa qualité sonore. Son design lui permet de s'intégrer en toute discrétion dans tous les intérieurs.

    Caractéristiques et avantages:
    • Reproduction supérieure du son et de la musique
    • Simplicité d’installation
    • Modification de la puissance facile
    • Parfait pour les systèmes d’évacuation d’alarme vocale
    Certificats:
    • EN 54-24
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER