Haut-parleurs
Matrice de HP haute puissance - Montage sur poteau
L’HyperSpike® MA-1 est une matrice de haut-parleur haute puissance omnidirectionnelle personnalisable qui diffuse des commandes vocales et des tonalités en direct et préenregistrées sur une zone de 30 km².
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
L’HyperSpike® MA-1 est une matrice de haut-parleur haute puissance omnidirectionnelle personnalisable qui diffuse des commandes vocales et des tonalités en direct et préenregistrées sur une zone de 30 km². Leader du secteur en matière d’intelligibilité vocale, la conception de haut-parleur MA-1 atteint un STI exceptionnel de 0,91/1,0, garantissant que les commandes sont clairement audibles, même dans des environnements bruyants.
La MA-1 testée au combat est livrée avec une enceinte étanche, robuste et résistante aux UV, garantissant ainsi la durabilité dans des environnements difficiles.
Caractéristiques & Avantages :- sortie acoustique de valeur maximale SPL3 43 db
- rayon de 1,83 km
- STI 0,91 sur 1,0
- Homologué UL1480A
- Certifié zone dangereuse : Classe I Division 2 (CID2),
- Homologué pour l’humidité à l’extérieur groupes A, B, C et D
- Configurations à 1, 2, 3 et 5 côtés
- UL
- CSA
- CAN/CSA
- ANSI/ISA
Autres
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER