/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Haut-parleurs

    Haut-parleur haute puissance HyperSpike

    L’HyperSpike® MA-1 est une matrice de haut-parleur haute puissance omnidirectionnelle personnalisable qui diffuse des commandes vocales et des tonalités en direct et préenregistrées sur une zone de 10 km².

    Aperçu

    L’HyperSpike® MA-1 est une matrice de haut-parleur haute puissance omnidirectionnelle personnalisable qui diffuse des commandes vocales et des tonalités en direct et préenregistrées sur une zone de 30 km². Leader du secteur en matière d’intelligibilité vocale, la conception du haut parleur MA-1 atteint un STI exceptionnel de 0,91/1,0, garantissant que les commandes sont clairement audibles, même dans des environnements très bruyants. Le MA-1 testé au combat est livré avec un boîtier étanche, robuste et résistant aux UV, garantissant ainsi sa durabilité dans les environnements difficiles.

    Caractéristiques & Avantages :
    • sortie acoustique de valeur maximale SPL3 43 db
    • rayon de 1,83 km
    • STI 0,91 sur 1,0
    • Homologué UL1480A
    • Certifié zone dangereuse : Classe I Division 2 (CID2),
    • Homologué pour l’humidité à l’extérieur groupes A, B, C et D
    • Configurations à 1, 2, 3 et 5 côtés
    Certifications :
    • UL
    • CSA
    • CAN/CSA
    • ANSI/ISA
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER