/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Haut-parleurs

    Haut-parleur Hyperspike LineWave

    Le TCPA est un nouveau système de sonorisation publique directionnel révolutionnaire qui utilise la technologie brevetée Hyperspike® pour projeter une voix intelligible claire et des tonalités d’alerte pénétrantes.

    Aperçu

    Le TCPA est un nouveau système de sonorisation publique directionnel révolutionnaire qui utilise la technologie brevetée Hyperspike® pour projeter une voix intelligible claire et des tonalités d’alerte pénétrantes. Le TCPA est configurable et adaptable à presque tous les environnements de montage, il est idéal pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Pour obtenir une zone de diffusion plus large, le TCPA peut être configuré en réseau avec d’autres dispositifs TCPA, et avec un poids de seulement 12 kg, le TCPA peut être installé à la place de la plupart des systèmes d’adresse publique existants sans renforcement structurel supplémentaire.

    Caractéristiques & Avantages :
    • sortie acoustique SPL136 dB
    • Dispersion longue portée
    • Large fréquence
    • Matériau composite léger et
    • robuste
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER