/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Haut-parleurs

    Haut-parleur omnidirectionnel HyperSpike MA-2

    Discontinué

    L’HyperSpike® MA-2 est une matrice de haut-parleur haute puissance omnidirectionnelle personnalisable qui diffuse des commandes vocales et des tonalités en direct et préenregistrées sur une zone de 10 km².

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    L’HyperSpike® MA-2 est une matrice de haut-parleur haute puissance omnidirectionnelle personnalisable qui diffuse des commandes vocales et des tonalités en direct et préenregistrées sur une zone de 30 km². Leader du secteur en matière d’intelligibilité vocale, la conception du haut parleur MA-2 atteint un STI exceptionnel de 0,91/1,0, garantissant que les commandes sont clairement audibles, même dans des environnements très bruyants. Le MA-2 testé au combat est livré avec un boîtier étanche, robuste et résistant aux UV, assurant une durabilité dans les environnements difficiles.

    Caractéristiques& Avantages :
    • sortie acoustique de crête SPL 148 dB
    • rayon de 5 km
    • STI 0,91 sur les configurations 1
    • 5, 3, 2 et unilatérales disponibles
    • MA-2 est livré avec un boîtier étanche, robuste et résistant aux UV
    Certifications :
    • ANSI/ISA 12.12.01-2015
    • CAN/CSA C22.2 n° 213-15
    • CID2 – Groupes A, B, C et D
    • CSA C22.2 n° 205
    • Homologué UL1480A
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER