/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Haut-parleurs

    Haut-parleur moyenne puissance Hyperspike Ma-micro

    Discontinué

    L’hyperspike® ma-micro est une matrice de haut-parleur légère et moyenne puissance à 360° qui diffuse des commandes vocales et des tonalités en direct et préenregistrées sur un rayon de 800 mètres.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.
    L’hyperspike® Ma-micro est une matrice de haut-parleur légère et moyenne puissance à 360° qui diffuse des commandes vocales et des tonalités en direct et préenregistrées sur un rayon de 800 mètres. Leader du secteur en matière d’intelligibilité vocale, la conception du haut parleur MA–micro atteint un STI exceptionnel de 0,84/1,0, garantissant que les commandes sont clairement transmises et audibles, même dans des environnements très bruyants. Le Ma-micro testé au combat est livré avec un boîtier étanche résistant à l’eau et aux UV, garantissant sa durabilité dans les environnements difficiles. Caractéristiques & Avantages :
    • Convient pour les applications intérieures ou extérieures
    • Sortie acoustique de valeur maximale 134 Db Spl
    • Sti 0,84/1,0
    • Rayon de 0,6 km
    • Homologué Ul1480a
    Certifications :
    • UL
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER