/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Haut-parleurs

    Matrice de hp moy. puissance TCPA Omni - Fixation au plafond

    La matrice haut-parleur moyenne puissance TCPA Omni est idéale pour les besoins de notification de masse en intérieur et en extérieur. Le TCPA-Omni est le leader de sa catégorie en matière d'intelligibilité et de densité de puissance acoustique.

    Aperçu

    Le TCPA Omni est la solution idéale pour les besoins de notification de masse en intérieur et en extérieur. Il est homologué UL 1480 et ULC S541 pour la notification générale et la signalisation d’incendie et d’urgence. Le TCPA-Omni fournit à la fois une voix cristalline et des tonalités à fort impact, ce qui permet à un seul haut-parleur de répondre à tous vos besoins acoustiques. Le TCPA-Omni est le leader de sa catégorie en matière d'intelligibilité et de densité de puissance acoustique. Avec un diamètre de seulement 46 cm et un poids de seulement 45 kg, le TCPA-Omni sera plus audible que visible. Son poinçon acoustique permet d’installer moins d’unités dans de grands complexes industriels, ce qui augmente l’intelligibilité tout en réduisant les coûts d’installation et de maintenance.

    Caractéristiques & Avantages :
    • plage de communication de rayon 800 mètres
    • plage de fréquences étendue : 350 Hz - 5 kHz
    • optimisé pour la voix humaine
    Certifications :
    • UL 1480
    • ULC S541
    • CSFM
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER