Haut-parleurs
Matrice HP moyenne puissance TCPA Omni - Montage sur poteau
La matrice haut-parleur moyenne puissance TCPA Omni est idéale pour les besoins de notification de masse en intérieur et en extérieur. Le TCPA-Omni est le leader de sa catégorie en matière d'intelligibilité et de densité de puissance acoustique.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le TCPA Omni est la solution idéale pour les besoins de notification de masse en intérieur et en extérieur. Il est homologué UL 1480 et ULC S541 pour la notification générale et la signalisation d’incendie et d’urgence. Le TCPA-Omni fournit à la fois une voix cristalline et des tonalités à fort impact, ce qui permet à un seul haut-parleur de répondre à tous vos besoins acoustiques. Le TCPA-Omni est le leader de sa catégorie en matière d'intelligibilité et de densité de puissance acoustique. Avec un diamètre de seulement 46 cm et un poids de seulement 45 kg, le TCPA-Omni sera plus audible que visible. Son poinçon acoustique permet d’installer moins d’unités dans de grands complexes industriels, ce qui augmente l’intelligibilité tout en réduisant les coûts d’installation et de maintenance.
Caractéristiques & Avantages :- plage de communication de rayon 800 mètres
- plage de fréquences étendue : 350 Hz - 5 kHz
- optimisé pour la voix humaine
- UL 1480
- ULC S541
- CSFM
Autres
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER