/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

Détecteur de fumée par aspiration

Détec fum par aspir, tech de détec aspir alrm incend (FAAST)

(FAAST) Fire Alarm Aspiration Sensing Technology by System Sensor est un système de détection d’incendie avancé à utiliser lorsque l’avertissement précoce et l’avertissement très précoce sont incontournables.

Vue d'ensemble

Les détecteurs de fumée plug-in intelligents de la série NP-200 sont conçus pour la performance et l'esthétique et remplacent directement la série NP-100. Une nouvelle conception moderne, élégante et contemporaine et une chambre de détection optique améliorée sont conçues pour détecter la fumée produite par une large gamme de sources de combustion conformément à des normes de code plus strictes. Exclusivement destinée à être utilisée avec les panneaux de contrôle des alarmes incendie adressables de la série Fire Warden de NOTIFIER, la capacité d’identification de point de la série NP-200 permet de régler l’adresse de chaque détecteur avec des commutateurs d’adresse décimale rotatifs, fournissant un emplacement exact du détecteur pour que le personnel d’urgence puisse localiser rapidement un incendie aux premiers stades, ce qui permet potentiellement de gagner un temps précieux en termes de sauvetage tout en réduisant les dommages matériels. Deux LED sur chaque voyant du capteur pour fournir une indication locale et visible du capteur.

Caractéristiques et avantages :
  • Boucle SLC : l’unité de
  • connexion de boucle SLC
  • à deux fils utilise une base pour le câblage
  • Compatible avec les systèmes de protocole Flash Scan® et CLIP
  • Technique de communication stable avec immunité au bruit
  • Adressage :
  • adressable par l'appareil
Certifications :
  • homologué UL/ULC : S1115
  • Approuvé FM
  • CSFM : 7272-0028:0503
Spécificités

Autres

  • Maximum Operating Humidity
    • 93 Percentage
  • Minimum Operating Humidity
    • 10 Percentage
  • Maximum Standby Current
    • 200 µA @ 24 voltage direct current
  • Maximum Operating Voltage
    • 15 - 32 (Peak) voltage direct current
  • Conventional or Addressable
    • Addressable
  • Material
    • Plastic
  • Brand
    • Notifier
    • System Sensor
  • Wiring Type
    • 2-Wire Square millimeter
  • Sensitivity
    • 0.5 - 3.5 Percentage
    • 0.5 - 4 Percentage
  • Detection Sensor Type
    • Photoelectric inch

Autres

  • Maximum Operating Humidity
    • 93 Percentage
  • Minimum Operating Humidity
    • 10 Percentage
  • Maximum Standby Current
    • 200 µA @ 24 voltage direct current
  • Maximum Operating Voltage
    • 15 - 32 (Peak) voltage direct current
  • Conventional or Addressable
    • Addressable
  • Material
    • Plastic
  • Brand
    • Notifier
    • System Sensor
  • Wiring Type
    • 2-Wire Square millimeter
  • Sensitivity
    • 0.5 - 3.5 Percentage
    • 0.5 - 4 Percentage
  • Detection Sensor Type
    • Photoelectric inch
  • Maximum Operating Humidity : 93 Percentage
  • Minimum Operating Humidity : 10 Percentage
  • Maximum Standby Current : 200 µA @ 24 voltage direct current
  • Maximum Operating Voltage : 15 - 32 (Peak) voltage direct current
  • Conventional or Addressable : Addressable
  • Material : Plastic
  • Brand : Notifier|System Sensor
  • Wiring Type : 2-Wire Square millimeter
  • Sensitivity : 0.5 - 3.5 Percentage|0.5 - 4 Percentage
  • Detection Sensor Type : Photoelectric inch
Fiche technique
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
NP-200 Series Addressable Photoelectric Detectors Data Sheet
application/pdf 264.59 KB
5/14/2023
264.59 KB
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
NP-200 Series Addressable Photoelectric Detectors Data Sheet
264.59 KB
5/14/2023
264.59 KB
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
NP-200 Series Addressable Photoelectric Detectors Data Sheet
264.59 KB
5/14/2023
Product Number
Image
SKU
Description
alt
NP-200T-IV
Photoelectric smoke detection with thermal detection: 32F to 100F
Image
SKU
Description
alt
NP-200T-IV
Photoelectric smoke detection with thermal detection: 32F to 100F