/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteur de fumée par aspiration

    Détecteur par aspiration Vesda-E VEU-A00-NF (avec leds)

    Discontinué

    VESDA-E VEU EBTI Intelligent

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le VEU est est le détecteur le plus performant de la gamme VESDA-E. Il se caractérise par une sensibilité extrême, comprise entre 0,001 % et 20,0 obs/m et jusqu'à 80 trous en classe A, offrant une couverture étendue de 40 % dans les environnements où le débit d'air est élevé.

    Le VEU gère également 400m de tubes linéaire et 800m de tube en ramification, d'où une extension de la couverture pouvant atteindre 80 % pour les bâtiments de grande hauteur.

    Le VEU peut couvrir jusqu'à 1600 m2.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Xtralis
    • Product Type
      • VESDA-E

    Autres

    • Brand
      • Xtralis
    • Product Type
      • VESDA-E
    • Brand : Xtralis
    • Product Type : VESDA-E