/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Pièces détachées et accessoires

    Kit de bloc capillaire rouge série FAAST

    Discontinué

    Kit de bloc capillaire rouge série FAAST

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le kit de bloc capillaire rouge série FAAST de Notifier comprend 1 x raccord en T ABS rouge de 25 mm (0,98 po) de diamètre, 1 x raccord d’entrée en plastique rouge de 10 mm (0,4 po) de diamètre, 1 x raccord rapide droit rouge de 0,3 cm (1/8 po) pour tuyau de 10 mm x 8 mm, 2 m de tuyau flexible PA12 de 10 mm x 8 mm en polyamide. 1 x Écrou cylindrique Rouge 0,6 cm (1/4 po) en laiton nickelé et 1 x plaque en PVC blanc avec raccord 0,3 cm (1/8 po). Pour tuyau de 25 mm (0,98 po) de diamètre.