/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Pièces détachées et accessoires

    Tube micro-perforé

    Discontinué

    Les tubes micro-perforés VESDA-E VEA sont des tubes en polyéthylène ignifuges, fabriqués sur mesure et de haute qualité. Ils ont une résistance supérieure aux fissures de contrainte pour des performances fiables à long terme.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les tubes micro-perforés VESDA-E VEA sont des tubes en polyéthylène ignifuges, fabriqués sur mesure et de haute qualité. Ils ont une résistance supérieure aux fissures de contrainte pour des performances fiables à long terme.

    Ces tubes n’ont pas de composants actifs et ils éliminent le besoin de câblage électrique pour la détection de fumée, ce qui permet une installation rapide et facile sans qu’il soit nécessaire de suivre les codes électriques. Il est important d’utiliser des tubes micro-perforés VESDA-E VEA avec les détecteurs VESDA-E VEA pour maintenir leur performance de détection de fumée. Ces tubes sont disponibles en deux diamètres différents, 6 mm et 4 mm. Pour plus d’informations sur l’utilisation des tubes, se reporter aux guides du produit VESDA-E VEA (documents : 27034 et 27035) et au calculateur de longueur de tube VEA micro-perforé (document : 29262). Les raccords de tubes micro-perforés VEA comprennent des raccords droits et d’autres types de raccords et des adaptateurs de 6 mm à 4 mm pour des installations faciles. Des bouchons d’obturation sont utilisés pour bloquer les ports inutilisés sur le VEA.

    Équipements & avantages :
    • Léger
    • Flexible pour une manipulation facile
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Product Type
      • Microbore Tube

    Autres

    • Brand
      • ESSER
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Product Type
      • Microbore Tube
    • Brand : ESSER|Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|Xtralis
    • Product Type : Microbore Tube