/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Tuyau d’échantillonnage

    Tête de point de prélèvement série VLI

    Tête de point d’échantillonnage série VLI

    Aperçu

    Le VESDA VLI de Xtralis est un système de détection de fumée à avertissement précoce conçu pour protéger les applications industrielles et les environnements difficiles sur une superficie allant jusqu’à 2 000 m² (21500 sq. ft). Le détecteur VLI combine un filtre intelligent à sécurité intégrée (brevet en instance) avec une barrière d’air propre avancée pour la protection de l’optique, ce qui permet d’utiliser une détection absolue et de prolonger la durée de vie de la chambre de détection sans qu’il soit nécessaire de la réétalonner. Les têtes de point de prélèvement sont fournies avec les détecteurs VLI à utiliser pour le tuyau d’aspiration capillaire de 10 mm (0,4 po).