/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs à faisceau

    Détecteur de fumée à faisceau série BEAM1224

    Le détecteur de fumée à faisceau projeté à 4 fils de la série BEAM 1224 est particulièrement adapté pour détecter la fumée dans les zones ouvertes avec des plafonds élevés où les détecteurs de type spot sont difficiles à installer et à entretenir.

    Aperçu

    Le détecteur de fumée à faisceau projeté série BEAM1224 à 4 fils est particulièrement adapté pour détecter la fumée dans les zones ouvertes avec des plafonds élevés où les détecteurs de type spot sont difficiles à installer et à entretenir. Il peut être utilisé avec n’importe quel panneau de contrôle des alarmes incendie homologué UL® fournissant une source d’alimentation de 15 à 32 VCC.

     Caractéristiques & avantages :  

    • Répertorié selon la norme UL® 268.
    • Offre un design réfléchissant à une extrémité.
    • Inclut six niveaux de sensibilité réglables par l'utilisateur.
    • Projette de 16 pi à 328 pi. (4,9 à 9,10 m) de plage de détection.
    • Compatible avec les panneaux de commande 24 VCC homologués UL.
    • Fournit une fonction de test de sensibilité intégrale (BEAM1224S).
    • A un affichage numérique - aucun outil spécial requis.
    • Contient une procédure d’alignement conviviale.
    • Fonctionne avec un contrôle de gain automatique intégré qui compense la détérioration du signal due à l’accumulation de poussière.
    • Utilise une station de test à distance (en option).
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Beam
      • Conventional
    • Detector Type
      • Beam

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Beam
      • Conventional
    • Detector Type
      • Beam
    • Brand : NOTIFIER|System Sensor
    • Product Type : Beam|Conventional
    • Detector Type : Beam