Détecteurs à faisceau
Détecteur de fumée par faisceau OSID-R conventionnel
Dét. f. f. est dét. f. f. opt. lin., réflecteur ut. c. comp. syst. al. inc. Le détecteur est particulièrement adapté pour protéger les bâtiments avec de grands espaces ouverts tels que les entrepôts, les atriums, etc.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le détecteur de faisceau de fumée est un détecteur de fumée à faisceau optique linéaire de type réflecteur, conçu pour fonctionner comme composant des systèmes d’alarme incendie. Les détecteurs de fumée à faisceau optique sont particulièrement adaptés pour protéger les bâtiments avec de grands espaces ouverts tels que les entrepôts, les atriums, etc. Le gaisceau fonctionne principalement sur le principe de l'obscurcissement de la lumière par infrarouge. Le détecteur est une unité d’émetteur/de récepteur combinée qui peut être directement connectée à un circuit de détecteur conventionnel. Autre caractéristique du détecteur : il élimine la cause principale des alarmes intempestives et/ou des défauts observés dans les détecteurs à faisceau traditionnels.
Équipements & avantages :- Unité émetteur et récepteur combinée
- Le récepteur est composé d'une imagerie CMOS CCD
- Alignement du faisceau intuitif indiqué par des flèches directionnelles
- Haute résistance au mouvement du bâtiment
- Résistant aux sources lumineuses fortes et aux objets intrusifs solides
- Réglage automatique du seuil de sensibilité
- Chauffage intégré
- Test électronique de fumée simulée au niveau du sol Indicateurs
- LED de veille, de défaut et d'alarme visibles à l'avant et au bas
- Borniers enfichables amovibles
- homologué CE
- FM
- UL
Autres
- Brand
- Morley-IAS
- System Sensor
- Detection Sensor Type
- Reflector Type Linear Optical Beam
- Detector Type
- Infra-Red Beam
- Product Type
- Smoke Detector
Autres
- Brand
- Morley-IAS
- System Sensor
- Detection Sensor Type
- Reflector Type Linear Optical Beam
- Detector Type
- Infra-Red Beam
- Product Type
- Smoke Detector
- Brand : Morley-IAS|System Sensor
- Detection Sensor Type : Reflector Type Linear Optical Beam
- Detector Type : Infra-Red Beam
- Product Type : Smoke Detector