/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs à faisceau

    Réflecteur adressable MI-LPB2

    Réflecteur adressable MI-LPB2

    Aperçu

    Le MI-LPB2 est un détecteur linéaire de fumée par faisceau optique intelligent de type réflecteur conçu pour être un composant d’un système d’alarme incendie intelligent. Le NFXI-BEAM fonctionne principalement sur le principe de l’obscurcissement de la lumière par infrarouge. Les détecteurs de fumée par faisceau optique sont particulièrement indiqués pour la protection de bâtiments avec de grands espaces ouverts tels que les entrepôts, les atriums, etc.

    Caractéristiques et avantages :
    • Émetteur-récepteur combiné
    • Portée de 10 à 100 mètres (33 à 328 ft)
    • 4 niveaux de sensibilité/seuil fixes
    • 2 modes de sensibilité variable automatique
    Certifications :
    • EN54-12
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS