/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs à faisceau

    Détecteur de fumée par faisceau adressable Morley-IAS

    Détecteur de fumée par faisceau adressable Morley-IAS

    Aperçu

    Le MI-OSI-RIE est un détecteur linéaire de fumée intelligent par faisceau optique de type réfléchissant, conçu pour fonctionner comme composant d’un système d’alarme incendie. Les détecteurs de fumée par faisceau réfléchissant sont conçus pour les pièces spacieuses, les espaces ouverts et les hauts plafonds. Avec un seul appareil à installer et à aligner, ces solutions d’imagerie vidéo par faisceau IR à une extrémité vous permettent d’économiser du temps et de l’argent sur les applications de grande surface.

    Caractéristiques et avantages :
    • Émetteur-récepteur combiné, portée de 5 à 100 m (16 à 328 ft)
    • Modèle adressable pour centrales utilisant le protocole avancé ou la communication SLC en mode CLIP
    • Large champ de vision à 12°
    • Alignement intuitif du faisceau indiqué par des flèches directionnelles
    • Haute résistance aux mouvements du bâtiment
    • Résistant aux sources lumineuses fortes ; ne déclenche pas d’alarme s’il est exposé en plein soleil
    • Résistant aux objets solides de grande taille
    • Réglage automatique du niveau de seuil de sensibilité
    • Alignement horizontal du faisceau de 50° et vertical de 20°
    • Chauffage intégré
    • Test électronique de simulation de fumée au niveau du sol
    • Voyants LED de veille, de défaut et d’alarme visibles de l’avant et du bas
    • Compensation automatique de dérive
    • Couvercle peignable
    • Borniers enfichables amovibles
    Certifications :
    • Conforme à la norme EN54-12.
    • VdS
    • BOSEC
    • Le marquage UKCA est en cours d’examen par les organismes d’approbation et devrait être obtenu d’ici la fin du T2 2023.