/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    beam detectors

    Notifier adressable du détecteur de faisceau de fumée

    Discontinué

    Le NFXI-OSI-RIE est un détecteur de fumée à faisceau adressable IR à une extrémité avec fonction de test intégrée pour une utilisation avec les panneaux Notifier

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le NFXI-OSI-RIE est un détecteur de fumée à faisceau optique linéaire de type réflecteur intelligent conçu pour fonctionner comme composant des systèmes d'alarme incendie. Les détecteurs de fumée à faisceau réfléchissant sont conçus pour les pièces spacieuses, les espaces ouverts et les hauts plafonds. Avec un seul appareil à installer et à aligner, ces solutions de faisceau d’imagerie vidéo IR à une extrémité vous permettent d’économiser du temps et de l’argent sur les applications de grande surface.

    Équipements et avantages :
    • Unité émetteur-récepteur combinée, plage de 5 à 100 m (16 à 328 pi)
    • Modèle adressable pour les panneaux utilisant le protocole avancé ou le mode CLIP Communication SLC
    • Large champ de vision de 12°
    • Alignement intuitif du faisceau indiqué par des flèches directionnelles
    • Haute résistance au mouvement du bâtiment
    • Résistant aux sources lumineuses fortes ; ne déclenche pas d’alarme lorsqu’il est saturé par le soleil
    • Résistant aux objets intrusifs solides de grande taille
    • Réglage automatique du niveau de seuil de sensibilité
    • Alignement horizontal et vertical du faisceau de 50°
    • Chauffage intégré
    • Test de fumée simulée électronique depuis le niveau du sol
    • Voyants DEL de défaut et d'alarme visibles depuis l'avant et le bas
    • Compensation automatique de dérive
    • Couvercle détachable
    • Borniers enfichables amovibles
    Certifications :
    • Conforme à la norme EN54-12.
    • VdS,
    • BOSEC
    • UKCA est en cours d’exécution dans les organismes d’approbation et sera achevée d’ici la fin du Q2 2023.
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER
    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer