/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Accessoires

    Tubes rouges 25mm en ABS longueur 2,4m (lot de 25 pièces)

    Discontinué

    Le tube ABS est conçu spécifiquement pour la détection de fumée par aspiration.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le tubes ABS rouge de 25 mm est conçu spécifiquement pour la détection de fumée par aspiration. Les tubes permettent d'acheminer les échantillons vers le détecteur.

    Ils sont fournis en 2,4 mètres de longueur pour limiter les coûts de transport.

    Les tubes ABS sont fabriqués conformément aux exigences de la norme EN54-20.