/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de chaleur

    Détecteur de chaleur sans fil (Libra) de classe P

    Discontinué

    Le L-HT-SG est le dernier-né de la technologie de détecteur de chaleur sans fil. Il s’agit d’un appareil entièrement intelligent et compatible avec tous les modules de traduction et d’extension sans fil Argus.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le L-HT-SG est le dernier-né de la technologie de détecteur de chaleur sans fil. Il s’agit d’un appareil entièrement intelligent et compatible avec tous les modules de traduction et d’extension sans fil Argus. Le détecteur est conçu pour une protection en zone ouverte offrant le meilleur avertissement possible en cas d’incendie dans les endroits où la technologie de détection de fumée n’est pas adaptée. Les algorithmes de traitement du signal radio adaptatif éprouvés garantissent les plus hauts niveaux de sécurité des personnes et de fiabilité du système. Un test magnétique intégré permet une activation facile pour vérifier la fonctionnalité et la réponse correctes.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Brand : Morley-IAS|NOTIFIER