/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de fumée

    Détecteur optique linéaire de fumée. Émetteur/Récepteur portée de 5 à 100 m (livré avec 1 réflecteur)

    L'OSI-RE est un détecteur de fumée optique linéaire avec réflecteur conçu pour être raccordé à un Equipement de Contrôle et de Signalisation.

    Aperçu

    L'OSI-RE est un détecteur de fumée optique linéaire avec réflecteur conçu pour être raccordé à un Equipement de Contrôle et de Signalisation.

    Le détecteur constitué d'un émetteur/récepteur génère un signal infrarouge vers le réflecteur . Celui ci renvoie le faisceau lumineux au récepteur où un capteur CMOS analyse le signal.

    L'OSID-RE est particulièrement adapté à la protection de bâtiments comportant de larges espaces ouverts tels que les entrepôts, les atriums, mais aussi les espaces ouverts plus restreints grâce à une portée allant de 5 à 100 m.

    Grâce à sa conception unique il est simple et rapide à mettre en service.

    Il gère automatiquement le réglage de sa sensibilité et intégre de base une résistance chauffante évitant ainsi la formation de condensation sur la partie sur l'optique.