Détecteurs de flamme
FS24X Plus
Triple IR Flame Detector
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le FS24X Plus est un détecteur de flammes triple IR utilisant la technologie infrarouge WideBand IR™ d'Honeywell pour détecter les incendies d'hydrocarbures et d'hydrogène de manière rapide et fiable - avant qu'ils ne se développent - même en présence d'inhibiteurs environnementaux tels que la pluie, le brouillard et la fumée.
Conçu pour les emplacements dangereux, le FS24X Plus possède plusieurs certifications marines et est classé SIL2 pour les applications de systèmes instrumentés de sécurité.
Détection fiable
Le FS24X Plus est conçu pour les emplacements dangereux.
Caractéristiques et avantages:
- Détection fiable
- Réponse rapide à une large gamme de feux d'hydrocarbures et d'hydrogène, même dans des conditions de faible visibilité
- Diagnostics avancés, y compris la clarté de la fenêtre pour maintenir la protection du site Facile à utiliser
- Pare-soleil et support de montage standard ou marin inclus pour positionner rapidement et facilement le détecteur à un emplacement optimal.
- Le puissant logiciel FlameManager remplace les anciens interrupteurs dip pour la configuration du détecteur et fournit des diagnostics simplifiés et des FirePics™ après l'événement.
- L'anneau LED HALO multicolore à haute visibilité indique clairement l'état de l'appareil jusqu'à 15 m de distance, même dans des environnements extérieurs lumineux
- Les capteurs à longue portée et à grand angle détectent les incendies à 60 m pour 0,1 m2 de n-heptane. 1m2) de n-Heptane
- Plusieurs sorties dont 4-20mA, Relais, HART®, et communication Modbus sont toutes standard
- . Répond à une large gamme de feux d'hydrocarbures tels que le n-Heptane, le méthane, le butane, le propane, l'éthanol, le méthanol, le diesel, le kérosène, le JP-4 et l'IPA ainsi que l'hydrogène
- La vitesse de réponse est généralement de 5 secondes
Aperçu
- Marque
- Honeywell
Technical Specifications
- Plage d'humidité :
- 0–99% d'humidité relative
- Type de signal de sortie analogique
- 4-20mA standard
- Type de connecteur
- Entrees 2 x M25 ou 2 x ¾” NPT
- Méthode de détection
- Triple IR
Operating Characteristics
- Température maximale
- 75
Standards & Certifications
- Certifications - Performances
- EN54-10: Class1 (Medium, High, Very High Sensitivities), Class 2 (Low Sensitivity)
- FM3260
- Certifications - Hazloc
- ATEX: II 2 G Ex db IIC T5 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;
- CCC - en cours
- CUTR - en cours
- IECEx: Ex db IIC T5 Gb; Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;
- INMETRO
- cFMus: Class I, Div 1, Grps A,B,C,D; Class II/III, Div 1, Grps E,F,G NEMA 4X
- Certifications - Autres
- IEC61508 SIL 2 Certified by TUV Sud
- Maritime Type approved to ABS, Lloyds, BV, DNV
- Indice de protection
- IP66/67
Fonctions
- Enregistrement de données
- 5000 evenements et 10 30-secondes FirePics™
- Avantages
- Aucune calibration
- Installation et mise en service faciles
- Maintenance simple
- Performances supérieures lors de conditions météorologiques défavorables (fumée, pluie, brume et brouillard)
- Prévention robuste des fausses alarmes
Material Specifications
- Matériau
- Aluminium à faible teneur en cuivre avec peinture de qualité marine
- Inox 316
Aperçu
- Marque
- Honeywell
Technical Specifications
- Plage d'humidité :
- 0–99% d'humidité relative
- Type de signal de sortie analogique
- 4-20mA standard
- Type de connecteur
- Entrees 2 x M25 ou 2 x ¾” NPT
- Méthode de détection
- Triple IR
Operating Characteristics
- Température maximale
- 75
Standards & Certifications
- Certifications - Performances
- EN54-10: Class1 (Medium, High, Very High Sensitivities), Class 2 (Low Sensitivity)
- FM3260
- Certifications - Hazloc
- ATEX: II 2 G Ex db IIC T5 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;
- CCC - en cours
- CUTR - en cours
- IECEx: Ex db IIC T5 Gb; Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;
- INMETRO
- cFMus: Class I, Div 1, Grps A,B,C,D; Class II/III, Div 1, Grps E,F,G NEMA 4X
- Certifications - Autres
- IEC61508 SIL 2 Certified by TUV Sud
- Maritime Type approved to ABS, Lloyds, BV, DNV
- Indice de protection
- IP66/67
Fonctions
- Enregistrement de données
- 5000 evenements et 10 30-secondes FirePics™
- Avantages
- Aucune calibration
- Installation et mise en service faciles
- Maintenance simple
- Performances supérieures lors de conditions météorologiques défavorables (fumée, pluie, brume et brouillard)
- Prévention robuste des fausses alarmes
Material Specifications
- Matériau
- Aluminium à faible teneur en cuivre avec peinture de qualité marine
- Inox 316
- Marque : Honeywell
- Plage d'humidité : : 0–99% d'humidité relative
- Température maximale : 75
- Type de signal de sortie analogique : 4-20mA standard
- Certifications - Performances : EN54-10: Class1 (Medium, High, Very High Sensitivities), Class 2 (Low Sensitivity)|FM3260
- Certifications - Hazloc : ATEX: II 2 G Ex db IIC T5 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;|CCC - en cours|CUTR - en cours|IECEx: Ex db IIC T5 Gb; Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;|INMETRO|cFMus: Class I, Div 1, Grps A,B,C,D; Class II/III, Div 1, Grps E,F,G NEMA 4X
- Certifications - Autres : IEC61508 SIL 2 Certified by TUV Sud|Maritime Type approved to ABS, Lloyds, BV, DNV
- Type de connecteur : Entrees 2 x M25 ou 2 x ¾” NPT
- Enregistrement de données : 5000 evenements et 10 30-secondes FirePics™
- Avantages : Aucune calibration|Installation et mise en service faciles|Maintenance simple|Performances supérieures lors de conditions météorologiques défavorables (fumée, pluie, brume et brouillard)|Prévention robuste des fausses alarmes
- Matériau : Aluminium à faible teneur en cuivre avec peinture de qualité marine|Inox 316
- Méthode de détection : Triple IR
- Indice de protection : IP66/67
_blank
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter
Filters
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter