/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de gaz

    Détecteur de méthane à combustion catalytique.

    Détecteur de méthane à combustion catalytique.

    Aperçu
    Détecteur de méthane à combustion catalytique. Le capteur garantit un signal d’alarme, au moyen de relais de commutation, lorsque 6 % ou 10 % de la L.I.E. sont atteints. Avec la sortie de courant, il permet une signalisation à double seuil. LED verte-jaune pour signaler le fonctionnement normal ou un défaut et LED rouge pour l’alarme. Indice de protection IP 55. Alimentation 24 V c.c. Absorption de 10mA au repos et de 30mA en alarme. Température de fonctionnement de -10 à 40 °C (14 à 104 °F). Humidité relative jusqu’à 75 %.