Détecteurs de gaz
Détecteur de gaz résistant à la poussière
Les détecteurs de gaz anti-poussière par Notifier sont inclus dans un boîtier anti-poussière et sont utilisés dans des atmosphères où le principal composant est l'air pour détecter la présence de substances combustibles.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les détecteurs de gaz antidéflagrants par Notifier sont sont inclus dans un boîtier anti-poussière et sont utilisés dans des atmosphères où le principal constituant est l’air pour détecter la présence de substances combustibles, avec concentrations exprimées en %LIE (limite inférieure d’explosion). Le capteur catalytique de type industriel professionnel utilisé pour la détection de composés inflammables offre une précision et une sélectivité très importantes avec la plupart des gaz explosifs, évitant ainsi les alarmes intempestives. Le logiciel de gestion comprend des algorithmes conçus pour corriger les effets des transitoires, pouvant entraîner un fonctionnement instable ou des valeurs incorrectes avec des alarmes intempestives associées.
Équipements et avantages :- Indication
- visuelle de routine de mise à zéro automatique par LED clignotante
- Précision : ±5 % pleine échelle ou 10 % de lecture
- Option de filtre numérique
- ATEX