/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de gaz

    E3Point

    Appareil de surveillance des gaz toxiques/combustibles pour le fonctionnement intelligent d’une application commerciale afin de protéger les personnes, les biens et les résultats financiers.

    Aperçu

    L’appareil E3Point est capable de détecter un nombre inégalé de gaz toxiques et combustibles présents dans les immeubles commerciaux et leurs dépendances, notamment le CO, le NO2, l’O2, l’H2, l’H2S, le CH4 et le C3H8. Il peut être utilisé en tant que système autonome permettant la détection d’un ou deux gaz (p. ex., par le biais d’un capteur distant) ou être déployé en tant que système réseau (compatible avec BACnet, Modbus et d’autres systèmes immotiques). L’E3Point fonctionne également avec les systèmes de surveillance de gaz basés sur contrôleur, ainsi qu’avec les composants des systèmes de surveillance de gaz filaires ou sans-fil.  
    L’E3Point utilise la ventilation contrôlée à la demande, par l’intermédiaire de relais, du système de contrôle automatique de bâtiments ou du contrôleur, pour accroître les économies d’énergie, prolonger la durée de vie des ventilateurs et respecter les meilleures pratiques en matière de construction écologique. Dans sa configuration en réseau, l’E3Point permet également d’optimiser les performances des systèmes CVCA, de détection d’incendie/de fumée, de surveillance et autres systèmes du bâtiment.
    La conception intelligente du produit permet de réduire son coût de possession tout en augmentant la flexibilité de l’application. Les capteurs intelligents sont préétalonnés, configurés de manière automatique lors de leur installation et fonctionnent en continu avec la technologie brevetée Reflex© qui surveille en permanence l’état de la cellule des capteurs et indique les défauts potentiels à l’utilisateur. La cartouche de capteur prête à l’emploi, le menu intuitif et les options de branchement facilitent l’installation et l’entretien du système, mais réduisent également le coût de la surveillance des gaz pendant toute la durée de vie du matériel.
    Fonctionnalités et avantages supplémentaires :
    Souplesse du fonctionnement
    • Disponible en version autonome avec ou sans capteur distant (mode de surveillance de deux gaz) ou en version réseau
    • Connexion aux systèmes analogiques et numériques
    • Compatibilité avec tous les systèmes de contrôle automatique de bâtiments, dont BACnet et Modbus
    • Connexion aux systèmes filaires et sans-fil (via le contrôleur sans-fil 301CW)
    • Montage mural ou sur conduit
    • Cartouches étalonnées en usin
    Solution économique
    • Économies d’énergie grâce à la ventilation contrôlée à la demande
    • Installation et entretien plus faciles grâce au capteur prêt à l’emploi
    • Option de capteur distant permettant la surveillance de deux gaz (uniquement sur la version autonome)
    • Optimisation des systèmes de contrôle automatique de bâtiments, de détection des incendies, de ventilation et d’autres systèmes de sécurité
    Communications polyvalentes
    • Fonctionnement avec le système de contrôle automatique de bâtiments pour améliorer le diagnostic des erreurs et recueillir des renseignements sur les niveaux de concentration des gaz, l’état des capteurs, etc
    • Compatibilité avec le contrôleur 301C pour enregistrer des données et connecter en série jusqu’à 96 unités E3Point
    Technologie de détection avancée
    • Détection du CO, du NO2, de l’O2, de l’H2, de l’H2S, du CH4, du C3H8
    • Performances de détection électrochimique (pour les gaz toxiques) et catalytique (pour les gaz combustibles) avancées
    • Utilisation des technologies brevetées ReflexMD et de cartouches intelligentes
    Certifications électriques
    • États-Unis (ANSI/UL 61010-1)
    • Canada (CSA C22.2 Nº