Détecteurs de gaz
Système multi-sorties de capteur Li-ion Tamer Gen2+ certifié UL
Système multi-sorties à capteur Li-ion Tamer Gen2+ certifié UL
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
L’ensemble comprend un capteur Li-Ion Tamer G2+ et un module d’interface. Fournit des sorties relais, Modbus 485 et CANbus
Caractéristiques et avantages :- Le capteur ultra-sensible fournit le plus tôt possible un avertissement en cas de défaillance de la batterie au li-ion
- Compatible avec différentes compositions chimiques, capacités et différents formats de batterie au li-ion pour des performances fiables
- Ses algorithmes avancés garantissent une détection fiable
- Faible consommation électrique
- Technologie de détection robuste (MOX) qui prolonge la durée de vie du capteur
- Protocoles de communication configurables, y compris les sorties relais et la communication de sélection Modbus/CANbus
- UGS : LT-SEN-M
- UL 2075 (H2 – provincial) – NFPA 855/ NFPA 69
- Certifié ETL UL 61010, CSA 22.2 NO. 61010
- EN 61326 pour la directive UE (2014/30/EU)
- RoHS 3 EU 2015/863
- CE, UKCA, FCC
- UGS : LT-SEN-IM-UL
- UL864
- UL61010-1
- RoHS EN50581-2002
- EMI EN55011-2010
- CEM EN61326-1-2021
Autres
- Minimum Operating Humidity
- 20 % RH (non-condensing) % RH
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -10 to 50 °C
- Maximum Operating Humidity
- 90 % RH (non-condensing) % RH
- Brand
- Li-ion Tamer
- Technical Data
- Minimum Sensitivity: 10 ppm/sec
- Gases Detected
- Lithium-ion battery electrolyte solvent vapors and hydrogen gas
- Features
- Lifetime: >10 years
- Minimum Response Time: 5 seconds
Autres
- Minimum Operating Humidity
- 20 % RH (non-condensing) % RH
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -10 to 50 °C
- Maximum Operating Humidity
- 90 % RH (non-condensing) % RH
- Brand
- Li-ion Tamer
- Technical Data
- Minimum Sensitivity: 10 ppm/sec
- Gases Detected
- Lithium-ion battery electrolyte solvent vapors and hydrogen gas
- Features
- Lifetime: >10 years
- Minimum Response Time: 5 seconds
- Minimum Operating Humidity : 20 % RH (non-condensing) % RH
- Minimum Operating Ambient Temperature : -10 to 50 °C
- Maximum Operating Humidity : 90 % RH (non-condensing) % RH
- Brand : Li-ion Tamer
- Technical Data : Minimum Sensitivity: 10 ppm/sec
- Gases Detected : Lithium-ion battery electrolyte solvent vapors and hydrogen gas
- Features : Lifetime: >10 years|Minimum Response Time: 5 seconds
_blank
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter
Filters
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter