/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de gaz

    Sensepoint XCD RFD

    Votre choix le plus flexible et le plus pratique pour la surveillance à distance des gaz inflammables en zones de classe 1, div. 1. • Résumé des caractéristiques • Plage de tensions dentrée: 16 à 32 Vcc (tension nominale de 24 Vcc)

    Aperçu

     

    Le détecteur Sensepoint XCD RFD (Remote Flammable Detector, détecteur de gaz inflammables pour capteur déporté) a été spécifiquement conçu pour une utilisation avec des capteurs de gaz inflammables installés à distance. Cette configuration est idéale pour les applications exigeant que le capteur soit positionné à distance de l'émetteur, dans des zones où les températures sont nettement supérieures à la température ambiante (jusqu'à 150 °C) ou dans des zones difficiles d'accès. L'émetteur peut être installé à un emplacement approprié, à distance de cette zone, dans un lieu où il sera facile d'y accéder, de consulter son écran d'affichage et d'interagir via l'interface l'utilisation.