/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de gaz

    Sensepoint XCL

    Sensepoint XCL est un détecteur de gaz fixe qui apporte la sécurité et la conformité que vous recherchez, ainsi qu'une accessibilité et une facilité que vous ne soupçonniez pas.

    Aperçu

     

    Grâce à l'utilisation par Honeywell de la technologie BLE (basse énergie Bluetooth), vous pouvez installer, mettre en service et faire la maintenance de votre détecteur de gaz Sensepoint XCL, tout cela depuis la paume de votre main. Il vous suffit de jumeler le détecteur à votre smartphone ; ensuite, utilisez l'application de détecteur de gaz Sensepoint XCL de Honeywell pour effectuer de nombreuses tâches via une connexion sans fil (du réglage de points de consigne au contrôle des codes de défaut), jusqu'à une distance de 10 mètres. 
    Tout ce dont vous avez besoin pour l'installation se trouve dans la boîte, organisé pour un démarrage rapide et pratique. Utilisez nos modèles de perçage simples et une boîte à outils standard pour l'installation. Et pour l'étalonnage initial, vous n'avez besoin que de notre application de détecteur de gaz sur votre smartphone et d'une bouteille de gaz d'étalonnage ; pas besoin de conseils par talkie-walkie avec la salle des commandes. Utilisez l'application pour créer un profil pour le détecteur, choisir des points de consigne d'alarme, effectuer des procédures de test et générer automatiquement un rapport de mise en service, que vous pouvez envoyer depuis votre téléphone à d'autres parties prenantes ou le stocker pour y accéder facilement lors d'une inspection de sécurité. Pas besoin de paperasse. 
    L'expérience sur smartphone du détecteur Sensepoint XCL réduit considérablement le temps que vous passez pour la maintenance des détecteurs de gaz. Pour le remplacement du capteur, il vous suffit de retirer une vis sur la coque et notre application vous guide pour le reste. Et lorsque vous faites des contrôles de maintenance, notre application rend les informations de diagnostic accessibles du bout de vos doigts.
    Vous pouvez également gagnez un temps précieux avec la génération facile de rapports sur l'application pour smartphones. Que vous ayez besoin d'un rapport de maintenance pour un détecteur donné ou d'un historique de gaz pour un audit de sécurité, il vous suffit de sélectionner le bon rapport sur l'application et de l'envoyer à d'autres personnes (ou bien de le stocker pour vous y reporter facilement). 
    Pour un système complet de détection de fuites de gaz, le détecteur Sensepoint XCL a le parfait partenaire dans Touchpoint Plus, un contrôleur configurable et simple d'utilisation pour un maximum de 16 canaux de détection de gaz. Pour en savoir plus sur Touchpoint Plus, rendez-vous Ici.